Publique sus productos
MYTO chair
MYTO chair
MYTO chair
MYTO chair
MYTO chair
MYTO chair
MYTO chair
MYTO chair
    PLANK

    MYTO chair

    Traducido por Google,

    Silla cantilever íntegramente realizada en plástico en los colores negro, blanco, rojo tráfico, naranja puro, verde amarillo, azul claro.‎ Apilable, para interior y exterior, reciclable.‎

    Premios de diseño:
    - 2008 ICFF Editors Awards Producción Múltiple
    - Premio de Diseño de Producto iF 2009
    - Interior Innovation Award Imm Cologne 2009 - Best of the Best in Category Best Item and Materials Innovation
    - Brit Insurance Design Award 2009, Mejor de la categoría Mobiliario
    - Australian International Design Award 2009 - Mejor diseño de muebles
    - ADI Compasso d'Oro XXII 2011.‎

    Representado en las siguientes colecciones de museos:
    - Die Neue Sammlung, el Museo del Diseño
    - Pinakothek der Moderne, Múnich, Alemania
    - MoMA – Museo de Arte Moderno, Nueva York, EE. UU.
    - Instituto de Arte de Chicago, EE. UU.
    - Deutsches Museum, München, Alemania
    - Kunststoffmuseum Düsseldorf, Alemania
    - Fundación de Diseño Bröhan, Berlín, Alemania
    - Vitra Design Museum, Weil a.‎ Rhein, Alemania
    - Badisches Landesmuseum, Karlsruhe, Alemania
    - The Design Museum, Londres, Gran Bretaña
    - Museo del Diseño de Jerusalén, Israel
    - Designsammlung Uni Wuppertal, Alemania
    - Bergische Universität Wuppertal, Alemania
    - Museo del Diseño Helsinki, Finlandia
    - Museo de Arte de Indianápolis, Estados Unidos.‎

    Especificaciones
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2008
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1207-20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMYTO-Chair
    • Familia de productoMyto
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)510
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)4.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products