Publique sus productos
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
    PLANK

    REMO plastic chair

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    La silla de plástico REMO, diseñada por Konstantin Grcic, presenta una carcasa de plástico hecha de polipropileno, disponible en 12 colores diferentes que incluyen negro, blanco, gris basalto, gris señal, gris amarillo, azul avión, azul verdoso, verde helecho, rojo óxido , blanco verdoso, rojo coral y amarillo azufre. La estructura de metal de la silla puede ser cromada o con recubrimiento de polvo de zinc y es adecuada tanto para uso interior como exterior. La silla es apilable.

    Especificaciones
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2016
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1417-20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRemo-Plastic-Chair
    • Familia de productoRemo
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Productos similares