Publique sus productos
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
    PLANK

    REMO upholstered - stackable

    Traducido por Google,

    El tapizado REMO combina funcionalidad y comodidad. La carcasa del asiento está formada por un núcleo de polipropileno reciclado que se tapiza íntegramente con diversos tejidos. Esto proporciona un asiento agradable y un aspecto atractivo.

    La estructura de metal de la silla está recubierta de polvo negro, lo que le da estabilidad y durabilidad.

    Especificaciones
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1418-20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaREMO-upholstered
    • Familia de productoRemo
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products