Publique sus productos
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
    PLANK

    REMO wood chair metal structure

    Traducido por Google,

    La madera REMO con estructura metálica presenta una carcasa de madera perfilada fabricada en fresno natural, que puede ser lacada o lacada a poro abierto y está disponible en los colores blanco, gris, negro y amarillo. El marco de metal está recubierto de polvo y combina con el color de la carcasa de madera con forma. Es posible añadir un cojín tapizado opcional en tela o piel. La silla es apilable.

    Especificaciones
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2016
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1416-20

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaREMO-wood-chair-metal-structure
    • Familia de productoRemo
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)480
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products