Publique sus productos
Profiles-aluminium-Plannja - 20-75
Plannja

Profiles-aluminium-Plannja - 20-75

Traducido por Google,
El perfil Plannja 20-75 es uno de los perfiles de chapa metálica más utilizados y presentes en todas partes. Este perfil de aluminio es especialmente adecuado para viviendas cercanas a nuestras costas salinas. Plannja 20-75 también está disponible con una práctica protección contra la condensación en la parte inferior de la chapa y cuenta con el revestimiento Plannja Hard Coat.
Especificaciones
  • Beläggning: Omålad | Hard Coat 25 Min. längd (mm): 1500.0 Max längd (mm): 10000.0 Täckande bredd (mm): 900.0 Vikt kg/m2: 1,68 Profilhöjd (mm): 20.0 Profildelning (mm): 75.0 Min. taklutning (°): 5.7 Tjocklek (mm): 0,5
Especificaciones técnicas
  • Referenciaplannja-20-75-aluminium
  • Familia de productoPROFILES IN ALUMINIUM
  • Grupo de productosProfiles in Aluminium
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

Disponibilidad en regiones

Europa