Publique sus productos
Climablock Standard Element - Stay-in-place form
Climablock Standard Element - Stay-in-place form
Climablock Standard Element - Stay-in-place form
Climablock Standard Element - Stay-in-place form

    Climablock Standard Element - Stay-in-place form

    Traducido por Google,
    CLIMABLOCK® Linear es un encofrado fijo para muros formado por dos paneles aislantes paralelos de 120 x 40 cm de EPS TWINPOR enfrentados entre sí y unidos por bandas plásticas de una determinada medida que define el espesor del muro de hormigón: can ser de 16,2 (17 nominales) – 19,2 (20 nominales) – 25 cm. El panel aislante interno tiene un espesor de 6,4 cm, mientras que el panel aislante externo puede ser de 6,4 – 9,4 – 12,4 – 18,4 cm. La versión con espesor de pared de hormigón de 16,2 (17 nominales) y 19,2 (20 nominales) presenta elementos compensadores lineales, de esquina y de altura. Los elementos ensamblables de 25 cm de espesor presentan únicamente elementos lineales y compensadores de altura. CLIMABLOCK®, sistema patentado de Pontarolo Engineering spa, es la forma más rápida y económica de realizar edificios de bajo impacto energético (Clase A, NZEB…). Las principales ventajas son: - Ahorro energético: alto aislamiento, inercia térmica y aislamiento acústico. - Proceso constructivo eficiente: instalación sencilla y rápida, fácil manejo, adaptable a cualquier diseño de proyecto. - Económicamente sustentable: costos precisos, altas prestaciones térmicas, acústicas y sísmicas, con bajos mantenimientos. - Alto confort de vida.
    Especificaciones
    • Construction of reinforced, thermally insulated walls, using the system CLIMABLOCK® of Pontarolo Engineering S.p.A. from San Vito al Tagliamento in Italy, with concrete of class C25/30 excluded any reinforcement steel as per project design. Concrete, between the insulating panels of the insulated concrete form, casted following manufacturer instructions, of thickness of 16,2 cm (17 cm in nominal) - 19,2 (20 cm nominal) - 25 cm. Inner insulating panel of thickness 6,4 cm, external insulating panel of thickness 6,4 - 9,4 - 12,4 or 18,4 cm. Insulation panels are made of EPS CS(10)150, antireflective of the high performance Twinpor material (black and white), fire reaction class E (self-extinguishing), thermal conductivity equal or less then 0,0316 W/mK and resistance coefficient to vapor diffusion between 30 and 70. The panels will have to be injection molded with omega shaped gorges on the side facing the concrete for a better bonding with it and upper and lower joints for attachment between panels. With a variable overall thickness of the elements (from a min. of 29 cm to a max. of 49,8 cm) a thermal transmittance of U=0,127 W/mqK can be reached (value of EPS panels only, calculated considering the declared thermal conductivity of the material). The elements present vertical recycled plastic webs, that represent the 49% of the overall element weight, every 20 cm, facing out from the internal panel and able to hold an internal finishing panel screwed on them. Including special pieces, wastage, renting and more, excluding internal and external finishing.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaInsulated_concrete_form_Climablock_Standard
    • Familia de productoInsulated Concrete Form
    • Grupo de productosClimablock
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEPS
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCStructural building products
    • Código UNSPSC3013
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_29_62
    • Descripción Uniclass 2015Permanent insulation formwork (PIF)
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 11 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulating Concrete Forming
    • Número OmniClass23-13 31 17 17
    • Título OmniClass Insulated Concrete Forms
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls