Publique sus productos
hug collection - wall hung cabinet - F47APS06

hug collection - wall hung cabinet - F47APS06

Traducido por Google,

Mueble suspendido con estantes - F47APS06

Especificaciones
  • Wall hung cabinet with shelfs - F47APS06

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaF47APS06
  • Familia de productoSafe bathroom
  • Grupo de productosBathroom accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1170
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)171
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica