Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
porcher/products/974cce4e-4c74-4d96-8148-66db657fb227
Inicio
Categorías
Sanitarios
Grifos y llaves de baño
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
No disponible en Estados Unidos
Porcher
Seguir
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
Traducido por Google,
Ver original
OLYOS II | Mezclador monomando para baño y ducha empotrado 315x80 mm, salida de caño 158 mm, 20,0 l/min (3 bar)
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection in chrome finish, 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, SmartShine, NF certified
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
D0491
Familia de producto
OLYOS
Grupo de productos
Shower mixers
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2019-12-19
Número de edición
1
Altura (mm)
77
Ancho (mm)
314
Profundidad (mm)
181
Links
Links
Instalación URL
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Instrucciones de instalación
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Video tutorial
https://www.youtube.com/c/idealstandardinternational
Certificación de producto
https://www.porcher.com/a-propos/contact
Descripción técnica
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Peso Neto (kg)
1.7
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_06
Descripción Uniclass 2015
Bathing fittings
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descargar
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descargar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descargar
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Descargar
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Descargar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descargar