Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
porcher/products/030deba1-80bf-432a-95e9-7a23b2a4a863
Inicio
Categorías
Sanitarios
Grifos y llaves de baño
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
No disponible en Estados Unidos
Porcher
Seguir
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Traducido por Google,
Ver original
Olyos Mit Low C3 Monot Bonde Metal Chr
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
D1113
Familia de producto
OLYOS
Grupo de productos
Basin Mixer
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-04-03
Número de edición
1
Altura (mm)
130
Ancho (mm)
58
Profundidad (mm)
132
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.fr
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.fr
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Peso Neto (kg)
1.683
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Descripción Uniclass 2015
Washbasin taps
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descargar
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descargar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descargar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descargar
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Descargar
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Descargar