Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
porcher/products/08cfb29f-5928-4249-afc2-81cb05fe0944
Inicio
Categorías
Sanitarios
Grifos y llaves de baño
OLYOS - Wall-mounted bath-shower mixer
No disponible en Estados Unidos
Porcher
Seguir
OLYOS - Wall-mounted bath-shower mixer
Traducido por Google,
Ver original
Mezclador baño-ducha de pared - Proyección 126 mm
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
OLYOS - Wall-mounted bath-shower mixer
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
D1150
Familia de producto
OLYOS
Grupo de productos
Taps & Mixers
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-05-25
Número de edición
1
Altura (mm)
185
Ancho (mm)
190
Profundidad (mm)
150
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.fr
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.fr
Certificación de producto
http://www.idealspec.fr
Descripción técnica
http://www.idealspec.fr
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Peso Neto (kg)
1.46
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Grifos y llaves de baño
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_06
Descripción Uniclass 2015
Bathing fittings
Número OmniClass
23-19 25 13 21 17
Título OmniClass
Fittings
CSI UniFormat II Código
C1030
CSI UniFormat II Título
Fittings
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Descargar
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Descargar
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Descargar
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Descargar
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Descargar
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Descargar