Publique sus productos
CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2
CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2
    Porcher

    CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2

    Traducido por Google,

    MEZCLADOR DUCHA CERAPLUS VISTA CROMO H/LOOP CH2

    Especificaciones
    • Wall-mounted shower mixer. One-piece body in chromed brass, easy to clean. 38 mm diameter cartridge with temperature limiter. Resists thermal shock. Flow Limiter - Chrome

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD2482
    • Familia de productoCeraplus
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)130
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)145
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia