Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
porcher/products/dd2579fe-01c1-4554-bc12-dc35c9b0f950
Inicio
Categorías
Sanitarios
Espejos de baño
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
No disponible en Estados Unidos
Porcher
Seguir
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
Traducido por Google,
Ver original
120 x 2 x (Al) 105 cm - Peso : 24,3 kg
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
E0563
Familia de producto
ULYSSE
Grupo de productos
Mirrors
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-05-25
Número de edición
1
Altura (mm)
1070
Ancho (mm)
1300
Profundidad (mm)
38
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealspec.fr
Instrucciones de instalación
http://www.idealspec.fr
Certificación de producto
http://www.idealspec.fr
Descripción técnica
http://www.idealspec.fr
Información relacionada
Información relacionada
Peso Neto (kg)
24.3
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Espejos de baño
Clasificación IFC
Terminal sanitario
Código Uniclass 2015
Pr_25_71_53
Descripción Uniclass 2015
Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Título
Mirrors
Número OmniClass
23-21 37 13 15
Título OmniClass
Mirrors
Disponibilidad en regiones
Europa
Francia
Productos similares
Roca
BAIA Toallero para lavabo mural o con pedestal
4.5
(
83
)
Descargar
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Descargar
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Descargar
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Descargar
Sloan Valve
MF Wide Frame Sloan 2" Wall-hung Wide Frame Mirror
Descargar
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Descargar