Publique sus productos
OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD
Porcher

OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD

Traducido por Google,
Grifo de ducha de barra Olyos II con S-Connector
Especificaciones
  • Olyos II bar shower valve with S-Connector
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD0490
  • Familia de productoOlyos II
  • Grupo de productosTaps & Mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)78
  • Ancho (mm)163
  • Profundidad (mm)343
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Peso Neto (kg)1.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011328
  • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText