Publique sus productos
OLYOS II  SHR MXR EXPSD &WBWS
Porcher

OLYOS II SHR MXR EXPSD &WBWS

Traducido por Google,
Ducha de doble barra Olyos II con columna fija Idealrain con ducha de lluvia de 200 mm y rociador Idealrain
Especificaciones
  • Olyos II Dual bar shower with Idealrain fixed riser with 200mm rain shower and Idealrain handspray
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD0492
  • Familia de productoOlyos II
  • Grupo de productosTaps & Mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)90
  • Ancho (mm)320
  • Profundidad (mm)1008
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Peso Neto (kg)3.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011328
  • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText