Publique sus productos
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM
Porcher

OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM

Traducido por Google,
Válvula de ducha de barra Okyris con manetas de aletas y conjunto de ducha Idealrain de 600 mm
Especificaciones
  • Okyris bar shower valve with fin handles and and 600mm Idealrain shower set
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD0496
  • Familia de productoOKYRIS
  • Grupo de productosTaps & Mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)90
  • Ancho (mm)320
  • Profundidad (mm)1008
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Peso Neto (kg)3.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011328
  • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText