Publique sus productos
SANIS - Single hole washbasin taps
SANIS - Single hole washbasin taps
    Porcher

    SANIS - Single hole washbasin taps

    Traducido por Google,
    Monomando lavabo - Altura bajo aireador 193 mm Altura total 196 mm Proyección 200 mm
    Especificaciones
    • SANIS - Single hole washbasin taps
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD2489
    • Familia de productoSATIS
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)595
    • Ancho (mm)335
    • Profundidad (mm)73
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.54
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathing fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniClass Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText