Publique sus productos
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS

    Traducido por Google,
    Sensorflow Mezclador de lavabo electrónico montado en el borde con mezcla de temperatura con alimentación de red
    Especificaciones
    • Sensorflow Electronics Rim mounted Basin Mixer with Cylindrical Body, Optimized waterways, Integrated Solenoid valve, Safety Stop with temperature and main power
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaD2607
    • Familia de productoSensorflow
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • Día de publicación2021-01-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)157
    • Profundidad (mm)335
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText