Publique sus productos
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    Porcher

    LAGO - Washing tray 75 x 61 cm

    Traducido por Google,
    Bandeja de lavado 75 x 61 cm - Peso : 36 kg
    Especificaciones
    • LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJ3500
    • Familia de productoLAGO
    • Grupo de productos Shower Trays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)380
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)34.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Europa