Publique sus productos
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF

    38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF

    Traducido por Google,

    Plato de ducha Freedom de 96 x 96 cm, conforme a la norma ANSI B, ideal para espacios con transferencia. Cuenta con un umbral de perfil bajo de 10 cm, base prenivelada para facilitar la instalación, fibra de vidrio con superficie acrílica aplicada, 30 años de garantía y fabricado en EE. UU.

    Especificaciones
      • Outside Dimensions: 38” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Inside Dimensions: 36” x 36”
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" Threshold
    Especificaciones técnicas
    • Referencia38-x-38-Freedom-ANSI-B-Shower-Pan-APF3838SHPANRRF
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de productosANSI B Pans
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText