Publique sus productos
SOLEA M2 F/PLATE DUAL/FLUSH CHROME - PO
Porcher

SOLEA M2 F/PLATE DUAL/FLUSH CHROME - PO

Traducido por Google,

Placa de accionamiento Solea M2 doble descarga accionamiento mecánico blanco marca Porcher

Especificaciones
  • Solea M2 flush plate dual flush mechanical actuation white Porcher branded

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP0099
  • Familia de productoSolea
  • Grupo de productosFlush Plate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)245
  • Ancho (mm)165
  • Profundidad (mm)19
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioCromo
  • Peso Neto (kg)0.34
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
  • Descripción Uniclass 2015WC cistern fittings
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Europa