Publique sus productos
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL

Traducido por Google,
Inodoro PROSYS Medio Bastidor
Especificaciones
  • Suitable to be used with wall mounted WC bowls In case build-in cistern is installed with floor-standing toilet - for replacing only the floor standing bowl with a wall mounted one For installation in front of solid wall or between two light plasterboard walls according to manual Frame tested for a load of 400 kg Frame corrosion resistant & resistant to scratches Directional outlet elbow, adjustable in depth Height adjustable from 0 to 200 mm 120 mm minimum thick Accessories Included: - Toilet bowl fixing hardware - Frame fastening materials - Inlet and outlet WC bowl connection - Outlet bend and Ø90/110 mm adaptor
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP0100
  • Familia de productoSolea
  • Grupo de productosFlush Plate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)595
  • Profundidad (mm)391
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Peso Neto (kg)0.34
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
  • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
  • Número OmniClass23-39 37 15 13
  • Título OmniClass Flushing Gates

Disponibilidad en regiones

Europa