Publique sus productos
DIVA RS coupe-feu coulissante double
DIVA RS coupe-feu coulissante double
    Portalp

    DIVA RS coupe-feu coulissante double

    Traducido por Google,
    La puerta ignífuga DIVA RS, con clasificación EI 2 30, está diseñada para detener la propagación del fuego, especialmente en edificios públicos. Permite la evacuación segura de personas y el tránsito seguro dentro del edificio durante 30 minutos.

    Ofrece una combinación única de tecnologías para satisfacer las necesidades cotidianas de seguridad, comodidad y accesibilidad.
    - Conjunto de puerta DAS EI 2 30 (resistencia al fuego de 30 minutos) diseñado para funcionamiento automático o manual.
    - Informes de ensayos de resistencia al fuego realizados por un laboratorio acreditado.
    - Certificación Afnor NF277
    - Cumple con los requisitos reglamentarios DAS NF 61937-1-3
    - Cierre automático mediante un dispositivo de contrapeso mecánico independiente de cualquier fuente de energía.
    - Posibilidad de interconexión con un sistema de detección de incendios

    Existen varias configuraciones disponibles: una puerta simple con una hoja corredera a la derecha o a la izquierda, o una puerta doble con dos hojas correderas de apertura central, con o sin hojas fijas. La puerta está equipada con un potente motor que garantiza un funcionamiento fiable y soporta hojas de hasta 1 x 200 kg o 2 x 200 kg.

    La puerta se puede instalar:
    - sobre una partición ligera resistente al fuego BA13
    - sobre hormigón
    - en una fachada acristalada resistente al fuego con ventanas fijas y de travesaño

    La puerta está disponible en versión EI260; póngase en contacto con nosotros para obtener información técnica sobre nuestros modelos resistentes al fuego.
    Especificaciones
    • Fourniture et pose d'une porte automatique coulissante double de type PORTALP DIVA RS COUPE-FEU EI230
      Le caisson hébergeant le mécanisme est en aluminium extrudé
      - hauteur du mécanisme 200 mm
      - capot articulé avec ouverture vers le haut ou facilement déposable pour faciliter l'accès au mécanisme
      - mécanisme d’entraînement avec chemin de roulement sur silent-blocs limitant le bruit et les vibrations
      - 2 chariots de roulement par vantail, équipés de galets anti-dégondages et de suspensions réglables

      L'opérateur est doté :
      - d’une alimentation à découpage universelle 110V-230V fonctionnant en 50-60 Hz, à faible consommation et s’adaptant à tous les réseaux
      - d'une motorisation Brushless pour un pilotage précis assurant la fluidité de mouvement des vantaux, un silence de fonctionnement optimal, une consommation réduite et une grande longévité
      - d'une alimentation de secours en cas de coupure de courant
      - d'un bloc logique gérant le fonctionnement de la porte, communiquant avec tous les périphériques, assurant en permance le diagnostic de fonctionnement de la porte
      - d'une technologie bus CAN permettant une connectique rapide, fiable, réduisant les interférences

      Chaque vantail coulissant est constitué d'un châssis aluminium
      - Profils d'encadrement 56 mm conçu avec 3 chambres dotées d'entretoises thermiques
      - Joints intumescents sur toute la périphérie du vantail, gonflant sous l'effet de la chaleur
      - Vitrage coupe-feu Contraflam30
      - Bâti de protection avec un cadre d’habillage de la cloison
      - Vantaux assemblés par joints portefeuille non siliconés permettant un remplacement rapide du vitrage.
      - Interstices anti-pincement latérales de 8 mm entre deux plans de coulissement sont conformes à la norme EN16005
      - Finition personnalisée suivant palette RAL ou en finition anodisée

      La porte est équipée de dispositifs de sécurité pour assurer la protection des usagers et du bâtiment, adaptés selon chaque usage:
      - sécurité sur passage par radars intérieur/extérieur combinant deux technologies hyperfréquence et infrarouge
      - sécurité à l'ouverture par rideaux infrarouges
      - batterie de secours
      - verrouillage électromécanique

      Sécurité incendie :
      La porte comprend un dispositif de déclenchement manuel et une commande de réarmement par action volontaire.
      Sur activation du déclencheur la porte se ferme mécaniquement grâce à un contrepoids.

      Normes et réglements
      - Arrêté du 14/03/2011 et normes NF S61-937-1 et NF S61-937-3
      - Laboratoire d'essai agréé Efectis PV–EFR-21-000913-Rev1, PV-EFR-21-000913-Extension 22/1, PV-EFR-21-000913-Extension 23/2

      Différents systèmes de commande peuvent compléter l'installation pour faciliter l'exploitation ou contrôler les entrées/sorties :
      - pilotage de la porte à distance par smartphone en mode Bluetooth basse énergie
      - application dédiée Android ou iOs
      - console à affichage digital, murale ou sur capot
      - sélecteur de mode à clé
      - cartes additionnelles d'entrées/sorties permettent de gérer d'autres périphériques ou systèmes de contrôle d'accès
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDIVARS-CD-CF
    • Familia de productoEntrance automatic doors
    • Grupo de productos2-leaf sliding doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Europa África Norteamérica