Publique sus productos
Backdraft Damper - Butterfly Style Blade - BD-20
Pottorff

Backdraft Damper - Butterfly Style Blade - BD-20

Traducido por Google,

Compuerta de contracorriente
Hoja estilo mariposa

La compuerta de contracorriente BD-20 emplea aspas estilo mariposa operadas por gravedad para restringir el flujo de aire y permitir el flujo de aire hacia adelante en la dirección deseada. La compuerta BD-20 se puede montar vertical u horizontalmente en instalaciones de admisión o escape para aplicaciones de baja velocidad y presión.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 22 ga. (0.85) galvanized steel.

    Blades: 24 ga. (0.51) aluminum - butterfly

    Seals: Neoprene blade edge seals.

    Minimum Size: 5" x 5" (127 x 127)

    Maximum Size: 36" x 24" (914 x 610)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1000 fpm (5.1 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 150oF (-32oC to 66oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBackdraft-Damper-Butterfly-Style-Blade-BD-20
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosBackdraft Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBackdraft Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 13
  • Título OmniClass Backdraft Dampers