Publique sus productos
Backdraft Damper - Fabric Style Blade - BD-51
Pottorff

Backdraft Damper - Fabric Style Blade - BD-51

Traducido por Google,

Compuerta de contracorriente
Hoja estilo tela

La compuerta de contracorriente BD-51 emplea aspas de tela operadas por gravedad para restringir el flujo de aire y permitir el flujo de aire hacia adelante en la dirección deseada. La compuerta BD-51 se puede montar vertical u horizontalmente (flujo de aire hacia arriba) en instalaciones de entrada o de escape para aplicaciones de velocidad y presión de baja a media.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 1/2" X 0.06" (51 x 13 x 1.5) extruded aluminum channel.

    Blades: Double-coated neoprene Ventglas woven fiberglass-fabric.

    Backing: 1/2" x 19 ga. (13 x 1.2) wire mesh.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 24" (914 x 610)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Leakage:
    21.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.11 m3/s/m2 @ 1.00 kPa)
    19.0 cfm/ft2 @ 3.0 in. wg. (0.10 m3/s/m2 @ 0.80 kPa)
    11.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.06 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -65oF to 400oF (-54oC to 204oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBackdraft-Damper-Fabric-Style-Blade-BD-51
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosBackdraft Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBackdraft Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 13
  • Título OmniClass Backdraft Dampers