Publique sus productos
Control Damper - Round - Triple-V Single Blade - CD-21R
Pottorff

Control Damper - Round - Triple-V Single Blade - CD-21R

Traducido por Google,

Compuerta de control redonda
Hoja única Triple-V

La compuerta de control CD-21R emplea un marco redondo resistente y aspas de triple V para control automático de aire y equilibrio manual en aplicaciones de presión y velocidad de baja a media.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 16 ga. (51 x 1.6) galvanized steel.

    Blades: 14 ga. (2.0) equivalent galvanized steel-round.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 1/2" x 3" (13 x 76) drive axle.

    Minimum Size: 5 Ø (127 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 1.0 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaControl-Damper-Round-Triple-V-Single-Blade-CD-21R
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosAir Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVolume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniClass Volume Control Dampers