Publique sus productos
Industrial Control Damper - Airfoil Parallel Blade - CD-95
Pottorff

Industrial Control Damper - Airfoil Parallel Blade - CD-95

Traducido por Google,

Compuerta de control industrial
Hoja aerodinámica

La compuerta de control industrial CD-95 emplea aspas de perfil aerodinámico de alta resistencia, un marco con bridas resistente y opciones para bajas fugas en aire a alta temperatura y aplicaciones de alta presión. Ideal para aplicaciones de entrada y descarga de aire de alto rendimiento.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 8" x 2" 14 ga. (203 x 51 x 2) galvanized steel channel.

    Blades: 14 gauge (2) galvanized steel airfoil. Parallel action.

    Axles: 3/4" (19) diameter plated steel.

    Linkage: 1/4" x 3/4" (6 x 19) plated steel tie bars and 3/8" (10) stainless steel pins concealed in frame.

    Bearings: Bronze sleeve bearing, press fit into frame.

    Control Shaft: 3/4" x 10 (19 x 254) round drive shaft with shaft support bracket and bearing mounted to damper frame with factory mounted/welded manual locking quadrant.

    Lifting Lugs: 7/8" (22) diameter, one on each jamb of frame.

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Sections: Unlimited


    Ratings

    -40oF to 450oF (-40oC to 232oC)
    -40oF to 4o0oF (-40oC to 204oC) Low Leakage Seals

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIndustrial-Control-Damper-Airfoil-Parallel-Blade-CD-95
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosAir Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVolume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniClass Volume Control Dampers