Publique sus productos
Industrial Control Damper - Round - Single Blade - CD-81R
Pottorff

Industrial Control Damper - Round - Single Blade - CD-81R

Traducido por Google,

Compuerta de control industrial
Hoja única - Redonda

La compuerta de control CD-81R emplea un marco de canal redondo resistente y una sola hoja redonda para el control automático del aire y el equilibrio manual en aplicaciones de presión y velocidad de media a alta.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: Galvanized steel channel.

    Blades: Galvanized steel.

    Axles: Plated steel.

    Bearings: Bronze.

    Control Shaft: 6" (152) long round drive axle.

    Minimum Size:
    4" Ø (122 Ø)

    Maximum Size:
    60" Ø (1524 Ø)


    Ratings

    Leakage:
    54.0 cfm/ft2 @ 10 in. wg. (0.28 m3/s/m2 @ 2.5 kPa)
    50.0 cfm/ft2 @ 8 in. wg. (0.26 m3/s/m2 @ 2.0 kPa)
    35.0 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.18 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    18.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.09 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature:
    -25oF to 250oF (-32oC to 121oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIndustrial-Control-Damper-Round-Single-Blade-CD-81R
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosAir Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVolume-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 37
  • Título OmniClass Volume Control Dampers