Publique sus productos
Remote Manual Balancing Damper - Single Blade - RD-10
Pottorff

Remote Manual Balancing Damper - Single Blade - RD-10

Traducido por Google,

Amortiguador de equilibrio accionado remotamente
Hoja única

La compuerta de equilibrio accionada remotamente RD-10 emplea una sola hoja y un actuador de 9 V CC para control y equilibrio de aire remotos de mano. El RD-10 no requiere mantenimiento, es fácil de instalar y no requiere una fuente de energía permanente. Es ideal para aplicaciones en techos duros o cualquier situación en la que sea difícil acceder para ajustar manualmente la compuerta.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 212 ga. ( 51 x 0.85) galvanized steel with 6" (152) side plate.

    Blades: 22 ga. (0.85) galvanized steel - single square/rectangular.

    Axles: 3/8" (10) square plated steel.

    Bearings: Synthetic.

    Operator: 9 volt DC actuator with RJ-11 6P4C connection powered by optional RC-9V handheld remote damper controller.

    Minimum Size: 6" x 4" (152 x 102)

    Maximum Size: 36" x 12" (914 x 305)


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 1 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRemote-Manual-Balancing-Damper-Single-Blade-RD-10
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosAir Control Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24
  • Descripción Uniclass 2015Duct dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDampers
  • Número OmniClass23-33 29 00
  • Título OmniClass HVAC Dampers