Publique sus productos
Smoke Damper - Triple-V Blade - Class 3 - SD-143
Pottorff

Smoke Damper - Triple-V Blade - Class 3 - SD-143

Traducido por Google,

Compuerta de humo
Hoja triple V

La compuerta de humo SD-143 emplea aspas de triple V para el control del punto de origen del humo en sistemas de gestión de humo estáticos y dinámicos. El SD-143 está calificado para 2000 pies/min (10,2 m/s) y 4 pulg.wg. (1,0 kPa) y puede instalarse en o junto a paredes o tabiques verticales, u horizontalmente en o junto a pisos o conjuntos.

Especificaciones
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Side-Plate: 12" x 20 ga. (305 x 1.0) galvanized steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 48" (914 x 1219)
    Multiple Section: 144" x 96" (3658 x 2438) or 288" x 48" (7315 x 1219)


    Ratings

    UL 555S Leakage Class: 3

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSmoke-Damper-Triple-V-Blade-Class-3-SD-143
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFire-Smoke Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_80
  • Descripción Uniclass 2015Smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSmoke-Control Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 25
  • Título OmniClass Smoke Dampers