Publique sus productos
Eeco-X 30 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 30 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 30 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 30 Commercial Unit Heat Pump
Eeco-X 30 Commercial Unit Heat Pump
    Powrmatic

    Eeco-X 30 Commercial Unit Heat Pump

    Traducido por Google,

    Descarbonice sus grandes espacios industriales con el comercial Eeco-X 30

    & bomba de calor industrial: la solución definitiva para una calefacción eficiente

    y refrigeración. Diseñado para almacenes y áreas de producción, el Eeco-X30kW

    Combina la tecnología avanzada Smart Jet para un control preciso del flujo de aire con

    Doble funcionalidad para comodidad durante todo el año. Esta unidad ecológica

    Funciona silenciosamente y es fácil de instalar, lo que reduce significativamente el consumo de energía.

    Costos gracias al refrigerante R32 de bajo PCA. Disponible en 15 kW y 30 kW.

    modelos, el Eeco-X no solo maximiza la comodidad, sino que también respalda su

    objetivos de sostenibilidad mediante la integración con sistemas de energía renovable.

    Especificaciones
    • Powering Efficiency, Driving Net Zero:

      Engineered for high performance and efficiency, Eeco-X

      delivers powerful climate control while cutting energy

      costs, reducing emissions, and accelerating the path to

      net zero.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeeco-x-30
    • Familia de productoAir Conditioner
    • Grupo de productosVision
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1041
    • Ancho (mm)1458
    • Profundidad (mm)988
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)130
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Irlanda
    Reino Unido