Publique sus productos
SIGMA FRESH AIR wall paint

SIGMA FRESH AIR wall paint

Traducido por Google,
Acabado de base biológica con tecnología de aire interior. para uso en interiores con ligante especial Decovery®. Acabado 45% biobasado según norma ASTM D6866 con certificación BETA. Sigma Fresh Air neutraliza el formaldehído en ambientes interiores gracias a su innovadora Indoor Air Technology con certificación Eurofins. Producto con etiqueta ambiental DUBOKEUR® tipo I y declaración ambiental EPD tipo III.
Especificaciones
  • Water based matt biobased finish with special Decovery® binder. Sigma Fresh Air neutralises formaldehyde in indoor environments thanks to its innovative Indoor Air Technology. The special Sigma Fresh Air formulation provides active protection from airborne formaldehyde and the packaging is made from 100% recycled materials. Sigma Fresh Air can be applied to plaster, plasterboard and properly prepared pre-mixed plasters.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasigmafreshair
  • Familia de productoSIGMA
  • Grupo de productosWALL PAINT
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2022-03-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Material secundarioPintura
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código ETIMEG020100
  • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
  • Nombre UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22
  • Descripción Uniclass 2015Decorative coatings
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes

Disponibilidad en regiones

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText