Publique sus productos
SIGMAISOL RW etics system
SIGMAISOL RW etics system

    SIGMAISOL RW etics system

    Traducido por Google,
    SIGMAISOL RW es un Sistema de Aislamiento Térmico Exterior Compuesto con Revestimiento (ETICS) utilizado en edificación nueva y antigua que ofrece una serie de ciclos convenientemente diseñados de acuerdo a las diversas necesidades de rendimiento y aptos para cualquier concurso constructivo y habitacional. La amplia gama de acabados, combinados en todos los colores disponibles con el Sistema Sigma Tint Absolu y con granulometría diferenciada, permiten hacer único cada inmueble, conjugando las necesidades técnicas y funcionales con la imagen que propietarios y profesionales pretenden conseguir. . Es un sistema de rendimiento certificado y garantizado, que permite un rendimiento cierto y duradero en el tiempo. Una respuesta segura y confiable para: - Aislar sin discontinuidad del frío y del calor; - Proteger la fachada de los agentes atmosféricos; - Proporcionar un ahorro significativo; - Colocar la envolvente y la estructura de los edificios en condición termohigrométrica estacionaria; - Optimizar las condiciones de los espacios habitables; - Contribuir a la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera. El kit SATE se compone de un producto aislante prefabricado de placa aislante rígida de lana de roca para ser pegado o fijado mecánicamente a una pared. El producto aislante se enfrenta a un sistema de enfoscado que consta de una o más capas (aplicadas en el sitio), una de las cuales contiene refuerzo. El enlucido se aplica directamente sobre las placas aislantes, sin cámara de aire ni capa de desconexión.
    Especificaciones
    • Supply of components for the complete thermal insulation system with rock wool insulation, complying with the requirements of the DM 11 October 2017 of the Minimum Environmental Criteria (CAM). The SIGMAISOL RW system is an ETICS system certified with ETA 18/1012. The System complies with the Fire Reaction Class A2, s1, d0 according to EN 13501-1 - Sigma Isol Easytech basecoat specific for gluing rock wool insulating panels, on brick substrates, with or without plaster and concrete, lightened with glass microspheres compliant with standard 998-I: 2003, maximum grain size 1 mm , in 20 kg bags to be mixed for a maximum of 27% (6 liters per 20 kg bag) in theoretical consumption expected from 4-6 kg / m2. - Insulating panel SIGMAISOL INSULATING ROCK WOOL thermal and acoustic insulation in rot-proof rock wool, thermal conductivity λ= 0.035 W / mK, tensile strength ≥ 10 kPa, reaction to fire Euroclass A1, non-combustible, size 1000 x 600 mm. - Sigma Isol Easytech baseocat specific for gluing rock wool insulating panels, on brick substrates, with or without plaster and concrete, lightened with glass microspheres compliant with standard 998-I: 2003, maximum grain size 1 mm , in 20 kg bags to be mixed for a maximum of 27% (6 liters per 20 kg bag) in theoretical consumption in reinforced smoothing, in 2 coats, expected to be 5 kg / m2. - In the interposition of the 2 basecoat, insert SIGMANET RETE in glass fiber, with a weight of 165 gr / m2 or PPG Mesh with a weight of 150 g / m2; - Pigmented primer: a) SIGMAPRIM ASSIST : Liquide with acrylic binder and fillers for acrylic plaster Consumption: from 8 to 10 m2/l b) SIGMA ACRYLSILOXAN FILLPRIMER: Liquide with acryl-siloxan binder and fillers for acryl-siloxan plaster Consumption: from 4 to 6 m2/l - Plasters a) SIGMA ACRYL PUTZ Acrylic plaster Facture; spread, Sigma Acryl Putz Superfein : 0,3÷0,7mm; Sigma Acryl Putz Fein : 0,5÷1,2mm; Sigma Acryl Putz Mittel: 1,2÷1,5mm Sigma Acryl Putz Groβ:1,1÷1,8 mm; Consumption: Sigma Acryl Putz Superfein : 1,5 – 2,0 Kg/m²; Sigma Acryl Putz Fein : 2,0 – 2,2 Kg/m²; Sigma Acryl Putz Mittel: 2,1 – 2,5 Kg/m²; Sigma Acryl Putz Groβ : 2,3 – 2,6 Kg/ m² b) ) SIGMA ACRYLSILOXAN PUTZ AcrylSiloxan plasters: Facture; spread, Sigma AcrylSiloxan Putz Superfein : 0,3÷0,7mm; Sigma AcrylSiloxan Putz Fein :1,2 mm. Sigma AcrylSiloxan Putz Mittel :1,5mm Sigma AcrylSiloxan Putz Groβ :1,1÷1,8 mm; Consumption: Sigma AcrylSiloxan Putz Superfein : 1,5 – 2,0 Kg/m²; Sigma AcrylSiloxan Putz Fein ; 2,0 – 2,2 Kg/m²; Sigma AcrylSiloxan Putz Mittel: 2,1 – 2,5 Kg/m²; Sigma AcrylSiloxan Putz Groβ :2,3 – 2,6 Kg/ m² c) SIGMA SILOXAN PUTZ Siloxan plaster Facture; spread, Sigma Siloxan Putz Superfein : 0,3÷0,7mm; Sigma Siloxan Putz Fein :1,2 mm. Sigma Siloxan Putz Mittel :1,5mm Sigma Siloxan Putz Groβ :1,1÷1,8 mm; Consumption: Sigma Siloxan Putz Superfein : 1,5 – 2,0 Kg/m²; Sigma Siloxan Putz Fein ; 2,0 – 2,2 Kg/m²; Sigma lSiloxan Putz Mittel: 2,1 – 2,5 Kg/m²; Sigma Siloxan Putz Groβ :2,3 – 2,6 Kg/ m²
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasigmaisolrw
    • Familia de productoSIGMA
    • Grupo de productosETICS SYSTEM
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-06-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAislante
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCThermal insulation
    • Código UNSPSC301415
    • Código Uniclass 2015Ss_25
    • Descripción Uniclass 2015Wall and barrier systems
    • Número OmniClass23-13 25 19 15
    • Título OmniClass Thermal Insulation Coatings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania