Publique sus productos
Automatic Electric Disappearing Stair
Automatic Electric Disappearing Stair
Automatic Electric Disappearing Stair

    Automatic Electric Disappearing Stair

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Esta escalera resuelve:

    • Escaleras eléctricas automáticas que desaparecen (escaleras de ático o escaleras de ático) para acceso al entrepiso o acceso al ático
    • Dos tipos de marcos para acomodar diferentes tipos de techos: marco de ángulo profundo o marco de caja estándar
    • Maximice el espacio en el piso (desaparece en el techo cuando no está en uso)
    • Subida más fácil que una escalera vertical
    • Totalmente automático, no requiere asistencia manual

    Aumente la calidad de la escalada para su usuario final

    Diseñado pensando en el usuario final comercial e industrial mediante la implementación de bandas de rodadura más profundas, un ancho libre más amplio y un ángulo de ascenso más fácil. El marco está construido de acero para garantizar una larga vida útil. La escalera está construida de aluminio para reducir los costos de mantenimiento porque es naturalmente resistente a la corrosión con un mantenimiento o mantenimiento continuo mínimo en comparación con las escaleras de acero que se corroen con el tiempo. La escalera de aluminio pesa un tercio del peso del acero, por lo que es más fácil de instalar, requiere menos equipo y cualquier usuario final puede abrirla y cerrarla. El aluminio es de alta resistencia y se utiliza en aviones, automóviles, camiones, autobuses, trenes y edificios.

    Reducir riesgos

    Con más de 75 años de experiencia brindando soluciones de acceso, conocemos los códigos y somos expertos en esta área. Las unidades están construidas para cumplir o superar los criterios de diseño ANSI A14.9. Sin la escalera correcta, podría haber lesiones, responsabilidad y pérdida de dinero, lo que pone en juego la reputación y la vida de las empresas.

    Materiales estéticamente agradables y sostenibles

    Los componentes de aluminio estándar tienen un acabado laminado y no se oxidan. Puede pintar la puerta de la unidad para que coincida con su entorno. Además, el aluminio es 100 por ciento reciclable y conserva sus propiedades indefinidamente.

    Detalles clave de la escalera

    • Totalmente automático por motor eléctrico y cables
    • Respaldo de batería para que siempre funcione incluso si hay un corte de energía
    • Largueros de canal de aluminio de 7" x 0,230", unidad nominal de 1000 libras
    • Peldaños de canal de aluminio de 6" x 0,225" con autoadhesivo
    • Pasamanos a ambos lados
    • paso de 52 grados
    • Ancho de apertura de 30" a 48"
    • 1 año de garantía
    • Funciona con interruptor de llave.
    Especificaciones
    • SECTION 11 33 00

      RETRACTABLE STAIRS

      PART 1 GENERAL

      1.1 SECTION INCLUDES

      A. Automatic electric disappearing stairways.

      1.2 RELATED SECTIONS

      A. Section 05 12 00 - Structural Steel Framing: Roof structure and opening support.

      B. Section 05 55 00 - Metal Stair Treads and Nosings: Miscellaneous metal supports.

      C. Section 06 10 00 - Rough Carpentry: Roof framing and opening support.

      D. Section 07 42 00 - Wall Panels: Roof curb flashing.

      1.3 REFERENCES

      A. ANSI A14.9: Safety Requirements for Ceiling Mounted Disappearing Climbing Systems.

      1.4 SUBMITTALS

      A. Submit under provisions of Section 01300.

      B. Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1. Preparation instructions and recommendations.

      2. Storage and handling requirements and recommendations.

      3. Installation methods.

      C. Shop Drawings for Stairs:

      1. Plan and section of stair installation.

      2. Indicate rough opening dimensions for ceiling and/or roof openings.

      1.5 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A. Store stairway until installation inside under cover in manufacturer's unopened packaging. If stored outside, under a tarp or suitable cover.

      1.6 WARRANTY

      A. Limited Warranty: One year against defective material and workmanship, covering parts only. Defective parts, as deemed by the manufacturer, will be replaced at no charge, freight excluded, upon inspection at manufacturer's plant.

      PART 2 PRODUCTS

      2.1 MANUFACTURERS

      A. Acceptable Manufacturer: Precision Ladders, LLC, which is located at: P. O. Box 2279; Morristown, TN 37816-2279; Toll Free Tel: 800-225-7814; Tel: 423-586-2265; Fax: 423-586-2091; Web: www.PrecisionLadders.com

      B. Requests for substitutions will be considered in accordance with provisions of Section 01600.

      2.2 AUTOMATIC ELECTRIC DISAPPEARING STAIRWAY.

      A. Automatic Electric Disappearing Stairway and Components: Stair, rail, frame, door, drive unit, motor and controls/junction box, and finishes.

      1. Model: Model AE*** (***=height in vertical inches) for stairs with ceiling heights of 7’-0” – 19’-3 3/4” (2438 mm – 4115 mm). Automatic Electric Disappearing Stairway as manufactured by Precision Ladders, LLC.

      2. Capacity: Unit shall support a 1000 lb (453 kg) total load without failure.

      3. Degree of Incline: 52 degrees.

      4. Performance Standard: Unit shall comply with ANSI A14.9; Commercial Type, for a rough opening of 30 inches (762 mm) and Residential Type, for a rough opening of 30 inches (762 mm).

      B. Components:

      1. Ceiling Opening:

      a. Floor-to-floor height up to 14’-0” (4267 mm) requires an opening of 30 inches by 72 inches (762 mm by 1829 mm).

      b. Floor-to-floor height greater than 14’-0” (4267 mm) requires an opening of 30 inches by 84 inches (762 mm by 2134 mm).

      2. Stairway Stringer: 7 inches by 0.230 inch (178 mm by 5.8 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel. Steel rollers at base of each stringer.

      3. Stairway Tread: 6 inches by 20-3/16 inches by 0.225 inch (152 mm by 513 mm by 5.7 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel. Nonskid safety material at walking surface. Riser Height: 9-1/2 inches (241 mm) maximum. Clear Tread Width for Standard Width: 16-5/8 inches (422 mm).

      4. Railing: Hand/guide rail 1-1/16 inches (27 mm) OD both sides, galvanized.

      5. Frame: 1/8 inch (3 mm) steel formed channel. Height to suit total ceiling thickness.

      6. Door Panel: 1/8 inch (3 mm) aluminum panel. Steel piano hinge.

      7. Drive Unit: 1/3 horsepower (246 W), 115 volt instantly reversible motor direct-connected to a reduction gear drive, complete with contactors. Pre-wired control switches. Sealed ball bearing guides. Double 1/8 inch (3 mm) aircraft cable drive.

      8. Finishes: Mill finish on aluminum stairway components. Prime coat on frame. Galvanized handrails.

      C. Accessories:

      1. Standard toggle wall mounted switch or key-operated switch (optional).

      2. Battery backup power to open the stair in the event of a power failure (standard).

      3. Warning buzzer (optional) sounds when stairway is in motion.

      2.3 FABRICATION

      A. Completely fabricate stair ready for installation before shipment to the site.

      PART 3 EXECUTION

      3.1 EXAMINATION

      A. Do not begin installation until rough opening and structural support have been properly prepared.

      B. If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.

      C. Examine materials upon arrival at site. Notify the carrier and manufacturer of any damage.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install in accordance with manufacturer's instructions and approved submittals.

      3.3 PROTECTION

      A. Protect installed products until completion of project.

      B. Touch-up, repair or replace damaged products before Substantial Completion.

      END OF SECTION

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaautomatic-electric-disappearing-stairs
    • Familia de productoStairs
    • Grupo de productosAutomatic Disappearing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras
    • Clasificación IFC Escalera
    • Código Uniclass 2015EF_35_10
    • Descripción Uniclass 2015Stairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
    • Número OmniClass23-17 23 17
    • Título OmniClass Stairs
    • CSI UniFormat II CódigoC2010
    • CSI UniFormat II TítuloStair Construction

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica