Publique sus productos
Automatic Super Simplex Disappearing Stair
Automatic Super Simplex Disappearing Stair

    Automatic Super Simplex Disappearing Stair

    Traducido por Google,

    Esta escalera resuelve:

    • Escaleras automáticas supersimples que desaparecen (escaleras del ático o escaleras del ático) para acceso a la escotilla del techo, acceso al entrepiso o acceso al ático
    • Tres tipos de marcos para adaptarse a diferentes tipos de techos: marco de ángulo profundo, marco de caja estándar y marco de caja profunda
    • Maximice el espacio en el piso (desaparece en el techo cuando no está en uso)
    • Subida más fácil que una escalera vertical
    • Totalmente automático, no requiere asistencia manual

    Aumente la calidad de la escalada para su usuario final

    Diseñado pensando en el usuario final comercial e industrial mediante la implementación de bandas de rodadura más profundas, un ancho libre más amplio y un ángulo de ascenso más fácil. El marco está construido de acero para garantizar una larga vida útil. La escalera está construida de aluminio para reducir los costos de mantenimiento porque es naturalmente resistente a la corrosión con un mantenimiento o mantenimiento continuo mínimo en comparación con las escaleras de acero que se corroen con el tiempo. La escalera de aluminio pesa un tercio del peso del acero, por lo que es más fácil de instalar, requiere menos equipo y cualquier usuario final puede abrirla y cerrarla. El aluminio es de alta resistencia y se utiliza en aviones, automóviles, camiones, autobuses, trenes y edificios.

    Reducir riesgos

    Con más de 75 años de experiencia brindando soluciones de acceso, conocemos los códigos y somos expertos en esta área. Las unidades están construidas para cumplir o superar los criterios de diseño ANSI A14.9. Sin la escalera correcta, podría haber lesiones, responsabilidad y pérdida de dinero, lo que pone en juego la reputación y la vida de las empresas.

    Materiales estéticamente agradables y sostenibles

    Los componentes de aluminio estándar tienen un acabado laminado y no se oxidan. Puede pintar la puerta de la unidad para que coincida con su entorno. Además, el aluminio es 100 por ciento reciclable y conserva sus propiedades indefinidamente.

    Detalles clave de la escalera

    • Totalmente automático por motor eléctrico y cables
    • Respaldo de batería para que siempre funcione incluso si hay un corte de energía
    • Largueros de canal de aluminio de 5" x 1" x 1/8", unidad nominal de 500 libras
    • Peldaños de canal de aluminio de 5 3/16" x 1-1/4" x 1/8", peldaños probados a 1000 libras cada uno
    • Los escalones están profundamente dentados remachados al larguero, remaches clasificados en 1100 libras cada uno
    • Pasamanos en el lado derecho (en la parte superior)
    • inclinación de 63 grados
    • El ancho de apertura de 30" (fijo)
    • 1 año de garantía
    • Funciona desde arriba o debajo del nivel del techo al presionar un botón
    Especificaciones
    • SECTION 11 33 00

      RETRACTABLE STAIRS

      PART 1 GENERAL

      1.1 SECTION INCLUDES

      A. Automatic disappearing stairways.

      1.2 RELATED SECTIONS

      A. Section 05 12 00 - Structural Steel Framing: Roof structure and opening support.

      B. Section 05 55 00 - Metal Stair Treads and Nosings: Miscellaneous metal supports.

      C. Section 06 10 00 - Rough Carpentry: Roof framing and opening support.

      D. Section 07 42 00 - Wall Panels: Roof curb flashing.

      1.3 REFERENCES

      A. ANSI A14.9: Safety Requirements for Ceiling Mounted Disappearing Climbing Systems.

      1.4 SUBMITTALS

      A. Submit under provisions of Section 01300.

      B. Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1. Preparation instructions and recommendations.

      2. Storage and handling requirements and recommendations.

      3. Installation methods.

      C. Shop Drawings for Stairs:

      1. Plan and section of stair installation.

      2. Indicate rough opening dimensions for ceiling and/or roof openings.

      1.5 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A. Store stairway until installation inside under cover in manufacturer's unopened packaging. If stored outside, under a tarp or suitable cover.

      1.6 WARRANTY

      A. Limited Warranty: One year against defective material and workmanship, covering parts only. Defective parts, as deemed by the manufacturer, will be replaced at no charge, freight excluded, upon inspection at manufacturer's plant.

      PART 2 PRODUCTS

      2.1 MANUFACTURERS

      A. Acceptable Manufacturer: Precision Ladders, LLC, which is located at: P. O. Box 2279; Morristown, TN 37816-2279; Toll Free Tel: 800-225-7814; Tel: 423-586-2265; Fax: 423-586-2091; Web: www.PrecisionLadders.com

      B. Requests for substitutions will be considered in accordance with provisions of Section 01600.

      2.2 AUTOMATIC DISAPPEARING STAIRWAY.

      A. Automatic Disappearing Stairway and Components: Stair, frame, stringers, treads, railing, motor and finishes.

      1. Model: Model S4*** (***=height in vertical inches) for stairs with ceiling heights of 8’-0” – 13’-6” (2438 mm – 4115 mm). Automatic Super Simplex Disappearing Stairway as manufactured by Precision Ladders, LLC.

      2. Capacity: Unit shall support a 500 lb (227 kg) total load without failure.

      3. Degree of Incline: 63 degrees.

      4. Performance Standard: Unit shall comply with ANSI A14.9; Commercial Type, for a rough opening of 30 inches (762 mm) and Residential Type, for a rough opening of 30 inches (762 mm).

      B. Components:

      1. Ceiling Opening:

      a. Ceiling height of 9’-9” (2972 mm) or less requires an opening of 30 inches by 54 inches (762 mm by 1372 mm).

      b. Ceiling heights from 9’-10” – 12’-0” (2997 mm by 3658 mm) require opening of 30 inches by 64 inches (762 mm by 1626 mm).

      c. Ceiling heights from 12’-1” – 13’-6” (3683 mm – 4115 mm) require opening of 30 inches by 72 inches (762 mm by 1829 mm).

      2. Stairway Stringer: 5 inch by 1 inch by 1/8 inch (127 mm by 25 mm by 3 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel; tri-fold design; steel blade type hinges; adjustable feet with rubber rollers.

      3. Stairway Treads: 5 3/16 inch by 1-1/4 inch by 1/8 inch (132 mm by 32 mm by 3 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel. Depth is 5-3/16 inches (132 mm). Deeply serrated top surface. Riser Height: 9-1/2 inches (241 mm). Clear Tread Width for Standard Width: 16-1/2 inches (419 mm).

      4. Railing: Aluminum tube, upper section only.

      5. Frame:

      a. If ceiling to floor (or roof deck) above is under 12 inches (305 mm), frame shall be 1/8 inch (3 mm) steel formed channel, box.

      b. When ceiling to floor (or roof deck) above is 12 inches (305 mm) or greater, the frame shall be 1/8 inch (3 mm) steel, 63 degrees (with built-in steps) on the hinge end, 90 degrees on the other end, custom depth to fill distance from ceiling to floor above. This custom frame will require a longer opening in the floor above than is required at the ceiling level.

      c. When exit is to a roof deck, the frame must be 39 inches (991 mm) deep.

      6. Door Panel:

      a. Standard (non-fire rated) door shall be constructed of 1/8 inch (3 mm) aluminum sheet attached to stairway frame with a steel piano hinge. Door overlaps bottom flange of frame.

      7. Hardware:

      a. Steel blade type hinge connecting stringer sections. Zinc plated and chromate sealed.

      b. Steel operating arms, both sides. Zinc coat with clear trivalent chromate.

      c. Double acting steel springs and cable, both sides.

      d. Rivets rated at 1,100 lb (499 kg) shear strength each.

      e. Steel section alignment clips at stringer section joints.

      f. Molded rubber guards at corners of aluminum door panel.

      8. Motor: 110 volt.

      9. Finishes: Mill finish on aluminum stairway components. Prime coat on frame.

      C. Accessories:

      1. Keyless Keypad Operation (Standard).

      2. Push Button Operation (Standard – to open from above).

      3. Battery Back-up (Standard).

      4. Emergency Release Cable (Standard). Ensure the cable is accessible from ground floor.

      2.3 FABRICATION

      A. Completely fabricate ladder ready for installation before shipment to the site.

      PART 3 EXECUTION

      3.1 EXAMINATION

      A. Do not begin installation until rough opening and structural support have been properly prepared.

      B. If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.

      C. Examine materials upon arrival at site. Notify the carrier and manufacturer of any damage.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install in accordance with manufacturer's instructions and approved submittals.

      B. A 110-volt power source is required to power motor.

      3.3 PROTECTION

      A. Protect installed products until completion of project.

      B. Touch-up, repair or replace damaged products before Substantial Completion.

      END OF SECTION

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaautomatic-super-simplex
    • Familia de productoStairs
    • Grupo de productosAutomatic Disappearing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras
    • Clasificación IFC Escalera
    • Código Uniclass 2015EF_35_10
    • Descripción Uniclass 2015Stairs
    • Número OmniClass23-17 23 17
    • Título OmniClass Stairs
    • CSI UniFormat II CódigoC2010
    • CSI UniFormat II TítuloStair Construction

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica