Publique sus productos
หินลูกเต๋าแบบก้อน บะซอลต์ สีดำ [PP-CU-013]
หินลูกเต๋าแบบก้อน บะซอลต์ สีดำ [PP-CU-013]

    หินลูกเต๋าแบบก้อน บะซอลต์ สีดำ [PP-CU-013]

    Traducido por Google,

    Piedra de cubo de basalto negro - Cubo de adoquín de basalto negro

    Tipo de piedra: Basalto
    Tamaño por pieza (Ancho x Profundidad x Altura) (Tamaño): 10x10x4-5 cm
    Superficie: Superficie Natural
    Lados: Natural Split
    Cantidad de uso (cantidad/m2): 81-100 piezas/m2

    por Prestige Paving Tailandia

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPrestige_Paving_Basalt_Cobblestone
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de productosPavers & Stones
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Adoquines, pavimentos exteriores

    Disponibilidad en regiones

    Asia