Publique sus productos
31660 - SINGLE DECK-MOUNTED TAP - Cross-partition kit PRESTO 512 S with short spout
Presto

31660 - SINGLE DECK-MOUNTED TAP - Cross-partition kit PRESTO 512 S with short spout

Traducido por Google,

31660 - GRIFO DE MONTURA SIMPLE - Kit de mampara cruzada PRESTO 512 S con caño corto

Especificaciones
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 6 l/min at 3 bar - 4-position flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • In-line water inlet
    • M G 1/2" Inlet and outlet
    • Cold water

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shock

    > Security :

    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously

    > Delivered with :

    • 1 Cross-partition control (1 to 200 mm thick)
    • 1 Short wall spout (Non-rotating fixing) 87 mm
    • 1 Closing tap with S anti-blocking system
    • 1 stop valve M 1/2" (15x21) / M 1/2" (15x21) with quick couplings (12x14 mm)
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Especificaciones técnicas
  • Referencia31660
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosTapware - Single, Mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica