Publique sus productos
85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo
Presto

85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo

Traducido por Google,
Este producto es para ser utilizado como primeros auxilios en caso de quemaduras, contaminación química entre otros. Este producto debe colocarse lo más cerca posible de la estación de trabajo. Rociador con limitación de retención de agua Lavaojos con regulador de caudal integrado 26L/min aprox. Recipiente de recogida de acero inoxidable, con desagüe Maneta de desbloqueo de ducha robusta y eficiente
Especificaciones
  • Materials: brass and stainless steel, with a chemical-resistant polyester powder coating, EPDM eye rests
Especificaciones técnicas
  • Referencia85671
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower
  • Día de publicación2025-07-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2398
  • Ancho (mm)274
  • Profundidad (mm)661
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica