Publique sus productos
105430 Air Release Valve DN80
Presto AB

105430 Air Release Valve DN80

Traducido por Google,
Válvula automática de liberación de aire para elevadores secos/presurizados La válvula automática de liberación de aire generalmente se instala en sistemas para elevadores secos, pero también se puede usar en sistemas húmedos como elevadores presurizados, sistemas de rociadores automáticos y sistemas para bocas de incendios en interiores. Flotador en goma dura para soportar altas presiones. El aire del sistema se evacua a través del orificio de ventilación cuando se carga con agua hasta que el agua llega a la cámara del flotador. Luego, el flotador se presiona hacia arriba y sella el orificio de ventilación. Presión máxima de trabajo 12 Bar. Presión máxima de prueba 20 Bar.
Especificaciones
  • art.nr 105430

    Automatic air release valve DN 80

Especificaciones técnicas
  • Referenciaair-release-valve-DN80-105430
  • Familia de productoDry Riser
  • Grupo de productosAir Release valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)155
  • Profundidad (mm)123
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)2.25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descripción Uniclass 2015Water fire extinguishing systems