Publique sus productos
103737 Fire Hose Reel Type 4SVS/110 30m/19-S
Presto AB

103737 Fire Hose Reel Type 4SVS/110 30m/19-S

Traducido por Google,

BOCA DE INCENDIOS TIPO 4SVS

Para montaje empotrado en pared. Con impermeabilización.

Gabinete para boca de incendios Presto tipo 4SVS con manguera central

enrollador para empotrar en pared. El 4SVS consta de

un revestimiento único montado en la parte inferior del gabinete creando

una capa impermeable. Hay dos orificios de drenaje en la parte delantera de

el gabinete y el marco. Esto permite una rápida detección de

cualquier fuga de agua, minimizando el riesgo de daños por agua.

Basado en la probada serie 4S de Presto (hidrantes contra incendios para empotrar

montaje), la serie 4SVS tiene las mismas dimensiones y

funciones como antes, pero se han modificado varios elementos

para minimizar el riesgo de daños por agua.

Viene completo con inserto, válvula de bola y letreros montados de fábrica. El gabinete viene con una puerta con bisagras a la derecha o a la izquierda. Puerta con bisagras a la derecha en diseño estándar.

Especificaciones
  • art.nr. 103737

    Hose Lengt/Dimension

    30m/19mm

    Built in depth 110mm

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFire-Hose-Reel-Type-4SVS-110-30m-19-S-103737
  • Familia de productoFire Hose Reel
  • Grupo de productosFire Hose Reel Type 4
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)790
  • Ancho (mm)790
  • Profundidad (mm)135
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCaucho
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descripción Uniclass 2015Water fire extinguishing systems