Publique sus productos
3000 Grifo de Lavabo Palanca ECO

3000 Grifo de Lavabo Palanca ECO

Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Modelo: 10242.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 10 ± 2 s. *Caudal: 2 l/min independiente de la presión. *Con Aireador. *Apertura por palanca, con rótula que puede desplazarse en todas direcciones. *Gran facilidad de maniobra, con posibilidad de accionar el grifo con el brazo o codo. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Cuerpo y maneta en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Suministrado con brida, válvula antirretorno, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas. *Selección de temperatura con maneta lateral. *Peso bruto: 1,735 Kg. *Consumo: 0,33l por cada uso. *Ahorro de agua: 77%
Especificaciones técnicas
  • Referencia10242
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)173
  • Ancho (mm)80
  • Profundidad (mm)172
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa