Publique sus productos
4000 Grifo de Lavabo Mezclador ECO

4000 Grifo de Lavabo Mezclador ECO

Grifo temporizado ecológico antiblocaje mezclador para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Mezclador en pulsador y limitador de temperatura. Modelos: 10610 - 10611.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 10 ± 2 s. *Caudal: 3,8 l/min independiente de la presión. *Con aireador. *Apertura por pulsador de mando único con selección de temperatura mediante giro de 180º. *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Temperatura regulable por el instalador a 40º C mediante selector elastómero (suministrado opcionalmente). *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Suministrado con brida, latiguillos flexible en acero inoxidable de 1/2 y 350 mm de longitud, 2 llaves de paso y juntas. *Válvulas antirretorno que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente. *Peso bruto: 2,450 Kg. *Pulsacion antiblocaje que impiede la salida continua del agua mediante el cierre instantáneo en caso blocaje voluntario del pulsador. *Ahorro de agua: 57%.
Especificaciones técnicas
  • Referencia10610
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)144
  • Ancho (mm)49
  • Profundidad (mm)164
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa