Publique sus productos
605 Grifo de Lavabo Palanca ECO

605 Grifo de Lavabo Palanca ECO

Grifo temporizado ecológico de un agua para instalación sobre repisa con cuerpo de latón cromado. Modelo: 10661.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 10 ± 2 s. *Caudal: 2 l/min independiente de la presión. *Entrada macho 1/2. *Con Aireador. *Apertura por palanca, con rótula que puede desplazarse en todas direcciones. *Gran facilidad de maniobra, con posibilidad de accionar el grifo con el brazo o codo. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Cuerpo y portamaneta en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación. *Peso bruto: 0,840 Kg. *Consumo: 0,33l por cada uso. *Ahorro de agua: 77%.
Especificaciones técnicas
  • Referencia10661
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)201
  • Ancho (mm)49
  • Profundidad (mm)144
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa