Publique sus productos
105 Grifo de Lavabo Mezclador ECO

105 Grifo de Lavabo Mezclador ECO

Grifo temporizado ecológico mezclador Presto 105 ECO LM instalación sobre repisa. Modelos: 10920 - 10921.
Especificaciones
  • *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Suministrado con brida, latiguillos fl exibles en acero inoxidable de ½” y 350 mm, 2 llaves de paso y juntas. *Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente. *Selección de temperatura por maneta lateral. *Caudal: 2 l/min con regulador de caudal. *Cierre automático: 10 ± 2s. *Peso bruto: 0,860 kg. *Ahorro de agua 77%.
Especificaciones técnicas
  • Referencia10920
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)123
  • Ancho (mm)57
  • Profundidad (mm)155
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa