Publique sus productos
XT ECO P Grifo Lavabo Mural Temporizado

XT ECO P Grifo Lavabo Mural Temporizado

Grifo temporizado ecológico Presto XT ECO P instalación mural. Modelos: 11000 - 11100 - 11530.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 10 ± 2 s. *Entrada macho 1/2. *Caudal: 2 l/minuto independientemente de la presión. *Con rompeaguas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Distintivo de temperatura integrado en el cuerpo. *Peso bruto: 0,620 kg. *Ahorro de agua 77%.
Especificaciones técnicas
  • Referencia11000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)79
  • Ancho (mm)60
  • Profundidad (mm)143
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa