Publique sus productos
XT ECO LI Grifo Lavabo Temporizado un agua

XT ECO LI Grifo Lavabo Temporizado un agua

Grifo temporizado ecológico lavabo un agua Presto XT ECO LI instalación sobre repisa. Modelos: 11201 - 11212 - 11232.
Especificaciones
  • *Cierre automático: 10 ± 2 s. *Caudal: 2 l/min. independientemente de la presión. *Entrada macho 1/2. *Apertura por pulsador. *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación. *Peso bruto: 0,777 Kg. *Aborro de agua 77%.
Especificaciones técnicas
  • Referencia11201
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosBasins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)135
  • Ancho (mm)45
  • Profundidad (mm)170
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa