Publique sus productos
XT Grifo de Urinario Mural ECO

XT Grifo de Urinario Mural ECO

Grifo temporizado ecológico para urinario Presto XT ECO U, instalación mural (sin enlace). Modelos: 11706 - 11638.
Especificaciones
  • *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas. *Fabricado con materiales de alta resistencia y duración. *Apertura por pulsador. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Entrada macho 1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tub Ø 10 x 12 mm. *Caudal: 5 l/min a 3 bar. *Cierre automático: 5 ± 1 s. *Caudal regulable por el instalador en función de la presión. *Peso bruto: 0,437 Kg. Consumo 0,42 l por cada uso.
Especificaciones técnicas
  • Referencia11706
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)65
  • Ancho (mm)60
  • Profundidad (mm)89
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa