Publique sus productos
XT Grifo Empotrado de Urinario Mural ECO

XT Grifo Empotrado de Urinario Mural ECO

Grifo temporizado ecológico para urinario Presto ECO XT UE de instalación empotrada. Modelos: 11708 - 11636.
Especificaciones
  • *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Pulsación normal: Sistema de apertura de pulsación normal. *Pulsación suave: Sistema de apertura de fácil pulsación especial para niños pequeños y personas mayores. *Entrada y salida hembra 1/2. *Caudal: 5 l/min a 3 bar. *Consumo: 0,42 l/descarga. *Cierre automático: 5 ± 1s. *Tornillos en acero inoxidable. *Peso bruto: 0,481 kg. *Ahorro de agua 76%.
Especificaciones técnicas
  • Referencia11708
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)91
  • Ancho (mm)91
  • Profundidad (mm)75
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa