Publique sus productos
XT Grifo de inodoro Mural

XT Grifo de inodoro Mural

Fluxor temporizado para inodoro Presto XT I instalación mural. Modelos: 14209 - ABT14209.
Especificaciones
  • *Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Dispositivo antisifónico incorporado. *Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el fluxor: 0,900 bar. *Entrada macho 3/4. *Caudal: 1,5 l/s. *Cierre automático a los 7 ± 2s. *Suministrado con arandela, tuerca racor de salida y junta americana para tubo de Ø28 mm. *Peso bruto: 0,790 kg.
Especificaciones técnicas
  • Referencia14209
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)126
  • Ancho (mm)60
  • Profundidad (mm)56
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa