Publique sus productos
Soporte bastidor regulable para inodoro Presto

Soporte bastidor regulable para inodoro Presto

Soporte bastidor regulable para inodoro suspendido (Sin Fluxor). Modelo: 18492.
Especificaciones
  • Fabricación nacional en acero con recubrimiento de pintura poliester de alta resistencia. *Regulación de la altura del bastidor. *Regulación de la altura del grifo independiente. *Gran robustez. *Resistencia hasta 400 Kg. *Instalación sencilla y fácil mantenimiento. *Fijación a pared. Especialmente diseñado para tabiquería ligera. *Pieza de poliespán de reducción de ruido.
Especificaciones técnicas
  • Referencia18492
  • Familia de productoFrames
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1185
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)84
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)12.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa