Publique sus productos
Soporte bastidor autoportante para inodoro con fluxor mecánico XT IE 2d

Soporte bastidor autoportante para inodoro con fluxor mecánico XT IE 2d

Soporte bastidor autoportante para inodoro suspendido. Modelos: 18560 - 18562 - 18563 - 18564.
Especificaciones
  • Caracterísiticas del bastidor: *Especialmente diseñado para tabiquería ligera. *Fabricación nacional en acero con recubrimiento de pintura poliester de alta resistencia. *Regulación de la altura del bastidor. *Regulación de la altura del grifo independiente. *Gran robustez.*Resistencia hasta 400 Kg. *Instalación sencilla y fácil mantenimiento. *Fijación a suelo. *Pieza de poliespán de reducción de ruido. *Características del fluxor temporizado para inodoro, para fijación mural: *Con llave de paso.
Especificaciones técnicas
  • Referencia18560
  • Familia de productoFrames
  • Grupo de productosWC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1185
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)84
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)15.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Systems
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica Europa